Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Uniform-Schrank mit mittelgroßen Türen. Mein Korpus ist in Schwarz erhältlich, die Oberseite in Weiß, Ahorn, Altholzeiche oder dunkler Eiche und meine Griffe in Silber, Weiß oder Schwarz. Meine Laminatoberfläche macht mich zu einem Klassiker für Ihr Zuhause. Ich habe zwei mittelgroße Türen und bin abschließbar, sodass Sie mir vertrauliche Dokumente anvertrauen können.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit