Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Google-Übersetzung,

Ordnung ist meine Stärke, und mein verstellbares Regal bietet die Flexibilität, Dinge neu zu organisieren, neu zu verteilen und zu verlagern. Meine abschließbaren Türen bieten die Sicherheit und Privatsphäre, die jedes Büro braucht, und mein modernes Design lässt mich in jeden Büroraum passen. Ich bin in Weiß, Ahorn und Wenge erhältlich und habe zehn Jahre Garantie.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit