Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

Google-Übersetzung,

Drei-Wege-ScreenArray®-Kinolautsprecher

Für kritische Tonwiedergabe in Kinos mit solider Leinwand. Der 3733 verwendet den 4739 LF für eine erhöhte Niederfrequenzausgabe. Der M/HF verwendet die Dual Dissimilar Arraying-Technologie, um das Abdeckungsmuster für die optimale Nutzung zu formen. Darüber hinaus verbessert das Horndesign den Frequenzgang und senkt die Verzerrung bei höherer Leistung. Die Hochfrequenztreiber 2415-XP stellen die neuesten HF-Kompressionstreiber von JBL dar, die entwickelt wurden, um eine höhere Ausgangsleistung bei geringerer harmonischer Verzerrung zu erreichen.

Merkmale

  • Dreiwege-ScreenArray-Design für optimale Leistung für Solid-Screen-Kino.
  • 3733 ist nur in Bi-Amping-Konfiguration verfügbar
  • Das Design verwendet die Dual Dissimilar Arraying-Technologie, um die Hochfrequenzabdeckung zu verbessern und das Muster für ein geneigtes Sitzraumdesign zu formen
  • Der 2415-XP ist der Hochfrequenz-Kompressionstreiber der nächsten Generation von JBL
  • Fortschrittliches Waveguide-Design für verbesserten Frequenzgang und höhere Leistung bei geringerer Verzerrung
  • Wird in Verbindung mit CRF2-Reflektorhörnern verwendet, die verwendet werden, um hochfrequente Inhalte von einem festen Bildschirm zu reflektieren
  • CRF2 enthält denselben HF-Treiber wie 3733, um die Klangqualität zu erhalten


Spezifikation
  • Frequency Response (±3 dB): 40Hz - 19kHz
    Frequency Response (-10dB): 30Hz - 20kHz
    System Input Power Rating: LF 800 watts, M/HF 300 watts
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100 degrees
    Vertical Coverage Angle (-6dB): Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying
    Net Weight: 71.8 kg (158 lb)
    Shipping Weight: 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm
    Dimensions (H x W x D): 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in)
    Sensitivity: 104dB @ 2.83V
    Nominal Impedance: 12Ω
    Power Handling (2Hr AES Rating): 800W
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150 W
    Net Weight (each): 158 lbs (71.8 kg)

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3733-MK-Mounting-panel-for-4739-3733-M-HF-for-Solid-Screen-Cinema
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit