Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

Google-Übersetzung,

Drei-Wege-ScreenArray®-Kinolautsprecher
Für kritische Tonwiedergabe in Kinos mit solider Leinwand. Der 3733 verwendet den 4739 LF für eine erhöhte Niederfrequenzausgabe. Der M/HF verwendet die Dual Dissimilar Arraying-Technologie, um das Abdeckungsmuster für die optimale Nutzung zu formen. Darüber hinaus verbessert das Horndesign den Frequenzgang und senkt die Verzerrung bei höherer Leistung. Die Hochfrequenztreiber 2415-XP stellen die neuesten HF-Kompressionstreiber von JBL dar, die entwickelt wurden, um eine höhere Ausgangsleistung bei geringerer harmonischer Verzerrung zu erreichen.

Spezifikation
  • Features

    • Three-way ScreenArray design for optimal performance for solid screen cinema.
    • 3733 is available only in bi-amp configuration
    • Design utilizes Dual Dissimilar Arraying technology to improve high frequency coverage and to shape the pattern for raked seating room design
    • The 2415-XP is JBL's next generation high-frequency compression driver
    • Advance waveguide design for improved frequency response and higher output with lower distortion
    • Used in conjunction with CRF2 reflector horns, which are used to reflect high frequency content off a solid screen
    • CRF2 includes the same HF driver as 3733 to maintain tonal quality
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3733-Three-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeakers
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit