Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    4253 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    Google-Übersetzung,

    Der JBL 4253 3-Wege-Kinoleinwandlautsprecher, Teil der Cinema-Serie, liefert Wiedergabetreue und Leistung, die für den Namen JBL stehen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis für kostenbewusste Kinobesitzer, die ein erstklassiges Erlebnis bieten und gleichzeitig das Beste aus ihrer Investition machen möchten.

    Der 800-Watt-4253 ist für kleine bis mittelgroße Kinos optimiert, liefert hohe SPLs und deckt Räume bis zu 26 m ab.

    Der 4253 ist für einen problemlosen Einsatz und Betrieb konzipiert und lässt sich nahtlos in die gesamte JBL Cinema-Serie integrieren, die zwei Subwoofer und einen Hochleistungs-Surround umfasst. Lautsprecher sind bequem als komplette Systeme oder als einzelne M/HF- und NF-Module in separaten Gehäusen erhältlich.

    Kombinieren Sie die Lautsprecher und Subs der Cinema-Serie mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor und den Crown XLC-Verstärkern, um eine vollständig integrierte Kino-Soundlösung aufzubauen.

    Merkmale

    • Das 3-Wege-Design bietet maximale Leistung, symmetrische 90° x 50°-Abdeckung und minimale Verzerrung
    • Optimierte Waveguide-Technologie liefert ein konsistentes Muster
    • Zwei Antriebsmodi: Passiv und Bi-Amp
    • Die Lautsprecher lassen sich nahtlos in die gesamte JBL Cinema-Serie integrieren, einschließlich 8102 Surround und 3181F und 4281F Subwoofer
    • Optimieren Sie den Betrieb mit speziellen Voreinstellungen im Kinoprozessor JBL CPi2000
    • Eingebautes Crossover-Netzwerk
    • Polklemmenanschlüsse auf der Oberseite des LF-Gehäuses sind einfach zu verdrahten und sparen Platz hinter dem Bildschirm
    • Die Wandlerschutzschaltung verlängert die Lebensdauer der Geräte
    • Zwei 15-Zoll-Wandler liefern eine höhere Ausgangsleistung und eine überlegene Basserweiterung
    • 800 W Nennleistung
    • Erhältlich als komplettes System oder als einzelne M/HF- (3132-M/HF) und NF- (HPD3259) Module in separaten Gehäusen
    • Die Impedanz von 4 Ω ermöglicht es kleineren Crown XLC-Verstärkern, das Lautsprechersystem mit Strom zu versorgen
    • 138 dB Spitzenschalldruck
    • Frequenzgang: 50 Hz–18 kHz (-10 dB) (4π)
    • Wurfweite von bis zu 26 m, geeignet für Kinos mit 100–150 Sitzplätzen

    Mehr Details

    Premium-Sound ohne den Premium-Preis
    Mit der Cinema-Serie war es noch nie so einfach, in den atemberaubenden Sound eines JBL-Kinosystems einzutauchen. 4253 Bildschirmlautsprecher bieten einen hohen SPL-Ausgang und eine breite Abdeckung und sorgen so für ein aufregendes Klangerlebnis auf jedem Platz. Fügen Sie 8102 Surrounds für eine vollständige Abdeckung hinzu; Kombinieren Sie sie mit den Subwoofern der JBL Cinema Series 3181F und 4281F für eine überragende Basserweiterung.

    Grundsolide und zuverlässig
    Vertrauen Sie darauf, dass die Cinema-Serie während der gesamten Lebensdauer Ihrer Investition Spitzenleistung bietet: Die Systeme sind auf überlegene Gesamteffizienz ausgelegt; Wandlerschutzschaltung sorgt für Langzeitstabilität.

    Einfache Bereitstellung, wie Sie möchten
    Die Cinema-Serie wurde für eine optimierte Systemeinrichtung und -bedienung in einer Reihe von Konfigurationen entwickelt. 4253 Bildschirmlautsprecher bieten passive und Bi-Amping-Antriebsmodi und sind als komplette Systeme oder als einzelne M/HF- und LF-Module in separaten Gehäusen erhältlich. Die Schrankhardware ist auf maximale Vielseitigkeit ausgelegt, mit Eingangsanschlüssen auf der Gehäuseoberseite und Anschlussklemmen. Runden Sie Ihr System mit 8102 Surrounds und dem CPi2000 Cinema Prozessor ab.

    Systemzustand überwachen
    Genaue Diagnosen tragen dazu bei, dass Ihr System mit Spitzenleistung läuft: Crown XLC-Verstärker überwachen den Status der Verstärkung und Lautsprecherlasten durch Steuerungs- und TMS-Systeme von Drittanbietern, wenn sie mit dem JBL CPi2000-Prozessor verwendet werden; Anzeigen auf der Vorderseite überwachen wichtige Statistiken wie Signal, Clip, Brückenbetrieb, Standby und Fehler.

    Bauen Sie ein integriertes Soundsystem
    Vervollständigen Sie Ihr JBL-Kino-Soundsystem mit dem JBL CPi2000-Kinoprozessor, der Audioverbesserungen einschließlich DSP, Raum-EQ-Tuning, Lautstärkeregelung und Systemfehlererkennung bietet. Das CPi2000 verfügt über Lautsprechervoreinstellungen der Cinema-Serie für besseren Klang und bessere Leistung sowie eine einfachere Bereitstellung und kann den Verstärker- und Lautsprecherstatus an ein zentrales TMS-Steuerungssystem (Theater Management System) senden.

    Spezifikation
    • SYSTEM TYPE: 3-way screen

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 50 Hz-18 kHz

      SYSTEM IMPEDANCE: Passive: 4Ω LF: 4Ω M/HF: 4Ω

      CROSSOVER: Bi-amp (MF/HF + LF), full passive

      SYSTEM POWER: Passive: 800W

      Bi-amp: LF 800W, HF 160W

      SENSITIVITY (4 PI): 100 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 138 dB

      SYSTEM DIRECTIVITY (H x V): 90° x 50° (-30/+20)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 15" MF: 1 x 6.5" HF: 1 x 1" exit

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: LF Enclosure: MDF

      M/HF Horn: Plastic

      INSTALLATION: M/HF in one unit

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      WEIGHT: 46.1 kg (79.59 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 450 x 704 x 1359 mm (17.72 x 27.72 x 53.50 in)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4253_professional-3-way-main-cinema-screen-speaker
    • ProduktfamilieCinema Sound
    • ProduktgruppeMedium Format
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers