Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

Google-Übersetzung,

Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18"
Kino-Subwoofer

Der 5628 ist ein leistungsstarkes, leichtes Frontlader-Subwoofergehäuse mit zwei der exklusiven 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® Tieftöner von JBL. Dieser Tieftöner verfügt über Neodym-Magnet, zwei Schwingspulen und zwei Lücken, JBLs exklusive Vented Gap Cooling™ und Ultra-robuster Komposit-Membran für hohe Auslenkung und extra lange Lebensdauer. Woofer ist in der Lage, eine maximale Auslenkung von Spitze zu Spitze von 89 mm (3,5") zu erreichen.

Merkmale

  • 2 x 2269H 18" Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap, Neodym-Magnet-Wandler
  • 4000 Watt kontinuierliches rosa Rauschen, 16000 Watt Spitzenbelastbarkeit
  • Ultralanger Ausflug
  • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung bei geringer Verzerrung
Spezifikation
  • Frequency Range (±3 dB): 24 Hz - 155 Hz (2p) / 27 Hz - 1.5 kHz (4p)
    Frequency Response (-10dB): 18 Hz - 1.63 kHz (2p) / 19 Hz - 1.75 kHz (4p)
    Input Modes: Drivers Discrete
    Transducer Power Rating: 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
    Long-Term System Power Rating: 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
    Maximum SPL (1m): 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
    Sensitivity: 95 dB
    Nominal Impedance: 4Ω in parallel-drive mode 2 x 8? in discrete-drive mode
    LF Driver: 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers
    Enclosure: 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
    Input Connector: (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
    Dimensions (H x W x D in vertical orientation): 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in)
    Net Weight (each): 199 lbs (90.5 kg)
    Shipping Weight w/Packaging (ea.): 219 lb (99.5 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 4000 W


Technische Spezifikation
  • Referenznummer5628-Ultra-Long-Excursion-Very-High-Power-Dual-18-Cinema-Subwoofer
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeLarge Format
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit