Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Einzelner 15-Zoll-Hochleistungs-Subwoofer – ASB6115

    Der ASB6115 ist ein leistungsstarkes, leichtes, belüftetes Subwoofer-Gehäuse mit Frontlader, das den 2265H-1 Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap 15" Woofer von JBL enthält. Dieser Woofer verfügt über einen Neodym-Magneten und einen ultrarobusten Konus für eine besonders lange Lebensdauer.

    MERKMALE

    • 2265H-1 15" Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap, Neodym-Magnet-Wandler
    • 800 Watt kontinuierliches rosa Rauschen, 3200 Watt Spitzenbelastbarkeit
    • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung bei geringer Verzerrung
    • Für gestapelte oder hängende Anwendungen in eigenständigen Arrays oder in Kombination mit anderen Produkten der AE-Serie


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers