Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Google-Übersetzung,

Kompakter 2-Wege Lautsprecher mit 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212-Lautsprecher sind kompakte 2-Wege-Breitbandlautsprechersysteme, die aus einem 300-mm-Tieftontreiber und einem Schwingspulen-Kompressionstreiber bestehen.

MERKMALE

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide für gute Musterkontrolle bei geringer Verzerrung.
  • Bi-Amp / Passiv schaltbar.
  • Optionales U-Bügelmodell MTU-4.
  • Für fest installierte Anwendungen, die ein kompaktes Gehäuse erfordern, wie z. B. Hörsäle, Corporate Learning Center, kleine Einrichtungen für darstellende Künste, Theater-Sounddesign, Auditorien, Sporteinrichtungen und thematische Unterhaltungsorte.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • ProduktfamilieVintage
  • ProduktgruppeInstalled Sound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit