Hochleistungs-2-Wege-Lautsprecher mit 1 x 12" LF und drehbarem Horn – AM7212/64/66/95/00/26
Der AM7212/64 ist ein leistungsstarkes, leichtes 2-Wege-Breitband-Lautsprechersystem, bestehend aus der JBL Differential Drive Dual-Schwingspule und dem dualen Magnetabstand 2262H 300 mm (12 Zoll) Tieftontreiber und 2432H Hochfrequenz 38 mm ( 1,5-Zoll-Ausgang, 75-mm-Voice-Coil-Kompressionstreiber (3 Zoll). Der großformatige Progressive Transition Waveguide bietet eine hervorragende Abdeckung in einer Vielzahl von Mustern. Der Wellenleiter ist drehbar, sodass das Lautsprechersystem sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung verwendet werden kann. Passive Netzwerke mit hoher Flankensteilheit minimieren die Bandüberlappung. Eine gut kontrollierte Off-Axis-Reaktion verbessert die Arrayfähigkeit.
MERKMALE
- 2262H Differential Drive® Niederfrequenztreiber
- 2432H Hochfrequenz-Kompressionstreiber
- Großer PT™ Progressive Transition-Wellenleiter für hervorragende Musterkontrolle und geringe Verzerrung
- Drehbarer Wellenleiter für vertikale oder horizontale Ausrichtung
- Bi-Amp/passiv schaltbar
- Erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Weiß und WRC/WRX