Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungs-Dual-15-Zoll-Subwoofer - ASB6125

    Der ASB6125 ist ein leistungsstarkes, leichtes Frontlader-Subwoofergehäuse mit zwei JBL 2265H-1 Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap 15" Tieftönern. Diese Tieftöner verfügen über Neodym-Magnete und ultrarobuste Membranen für eine besonders lange Lebensdauer.

    MERKMALE

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® Dual Voice Coil Dual Gap, Neodym-Magnet-Wandler
    • 1600 Watt kontinuierliches rosa Rauschen, 6400 Watt Spitzenbelastbarkeit
    • Umschaltbarer Parallel/Discrete-Eingangsmodus
    • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung bei geringer Verzerrung
    • Für gestapelte oder hängende Anwendungen in eigenständigen Arrays oder in Kombination mit anderen Produkten der AE-Serie


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppePoint Source Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit