Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Subwoofer 2 x 18 Zoll 2242H SVG™-Treiber – ASB6128

ASB6128 ist ein Hochleistungs-Subwoofersystem, das aus zwei 460 mm (18 Zoll) großen SVG Super Vented Gap-Tieffrequenztreibern in einer vorn geladenen, belüfteten Konfiguration besteht.

MERKMALE

  • Großer Belüftungsbereich für hohe Leistung.
  • Parallel/diskret schaltbar.
  • Für Festinstallationsanwendungen wie Einrichtungen für darstellende Künste, Theater-Sounddesign, Auditorien, Gotteshäuser, Live-Clubs, Tanzclubs/Diskotheken, Sporteinrichtungen und thematische Unterhaltungsorte.


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppePoint Source Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit