Allwetter-Kompakt-2-Wege-Koaxiallautsprecher mit 6,5" LF
Der AWC62 ist ein kompaktes, äußerst witterungsbeständiges 2-Wege-Breitbandlautsprechersystem mit Koaxialtreiber, das sich ideal für Sprach- und Musikbeschallung in einer Vielzahl von Anwendungen eignet, darunter Sportanlagen, Rennstrecken, Stadien, Jahrmärkte, Rodeos , Schlittschuhbahnen, thematische Unterhaltungsorte, Kreuzfahrtschiffe, Wasserparks, Hintergrundmusik-/Paging-Systeme im Freien, Schwimmbäder und eine Vielzahl anderer Veranstaltungsorte im Freien oder im Innenbereich.
Merkmale
- Äußerst witterungsbeständige Schutzart IP56.
- Konsequente 110° x 110° Breitbandmustersteuerung.
- Komponenten: • 165-mm-Tieftöner mit Kevlar-verstärkter Membran und 38-mm-Schwingspule. • 25-mm-Kompressionstreiber (1 Zoll).
- Außergewöhnliche Klarheit für Sprache, mit erweitertem Frequenzgang für Musik.
- Fortschrittliches Crossover-Netzwerk mit hoher Flankensteilheit für konstante Abdeckung und glatte, natürliche Mitten.
- 175 Watt Belastbarkeit (durchschnittliches kontinuierliches rosa Rauschen) mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
- Passives Hochleistungs-Crossover-Netzwerk.
- Überspannungschutz.
- 70 Hz – 18 kHz Frequenzgang.
- 120 Watt 70V/100V Multi-Tap (eingebauter Trafo) oder direkt 8Ω niederohmig.