Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element

    BRX308-LA Line Array Element

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Duale 8-Zoll-LF-Treiber und 3-Zoll-Titan-Kompressionstreiber
    • Frequenzbereich: 80 Hz–20 kHz (-10 dB)
    • 110° horizontale x 12° (variable) vertikale Abstrahlung
    • 136 dB maximaler SPL
    • Variable Interbox-Winkel
    • I/O: zwei 4-polige NL4-Anschlüsse parallel verdrahtet für IN/THRU-Verwendung
    • Abmessungen (B x H x T): 662 x 299 x 376 mm (26 x 11,8 x 14,8 Zoll)
    • Gewicht: 20,5 kg (45,2 Pfund)
    Spezifikation
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrx308-la_line-array-element
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppeBRX Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit