Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Leistungsstarker 12-Zoll-Deckeneinbau-Subwoofer-Lautsprecher
Control 312CS ist eine hervorragende Ergänzung zu JBL Control 321, 322 und 328 Lautsprechersystemen oder jedem Fullrange-Lautsprechersystem, das eine erweiterte Basswiedergabe erfordert.

MERKMALE

  • Kevlar-verstärkter 300 mm (12 Zoll) Subwoofer-Treiber Tieftöner mit 75 mm (3 Zoll) Schwingspule.
  • Die hohe Belastbarkeit von 400 Watt mit hoher Empfindlichkeit bietet eine hohe SPL-Fähigkeit.
  • Sauberer, zeitgemäßer Kühlergrill und optionale Backbox erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • ProduktfamilieInstalled Sound
  • ProduktgruppeCeiling Speakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit