Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Google-Übersetzung,

Dual-Coil-Subwoofer mit Stereoeingang
Das Control SB-2 bietet eine Tieftonverstärkung in Subwoofer/Satelliten-Systemen. Das Control SB-2 ist ideal für Vordergrundmusik und Musik-/Paging-Systeme in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften, Themenbars, Musikcafés, Fitnessstudios und anderen Innenanwendungen.

MERKMALE

  • Komponenten: 250 mm (10 Zoll) Doppelschwingspulen-Wandler.
  • Stereoeingänge mit Hochpassausgängen für Satellitenlautsprecher.
  • Belüftetes Slot-Load-Bandpass-Design.
  • Komplettierte Systeme der Control Contractor Series.
  • Hohe Empfindlichkeit: 100 dB, 1 W, 1 m.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • ProduktfamilieVintage
  • ProduktgruppeInstalled Sound
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit