Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

CRF2 - Reflector Horn for Cinema Loudspeakers

Google-Übersetzung,

Reflektorhorn für Kinolautsprecher
Der CRF2 ist für den Einsatz in Solid-Screen-Kinos wie den Samsung Onyx Cinema LED Solutions konzipiert. Dieses Produkt ist für die Montage unter der ersten oder zweiten Einfassung ausgelegt und erzeugt bandbegrenzte Hochfrequenzinhalte, die von den linken/mittleren/rechten Bildschirmkanälen geleitet werden. Das Horndesign des CRF2 ermöglicht eine bündige Montage des Produkts an der Wand und nutzt die patentierte Dual Dissimilar Array-Technologie für eine gleichmäßige Verteilung des Hochfrequenzschalls.

Merkmale

  • Dual Dissimilar Arraying-Abdeckungsmuster für eine bessere Hochfrequenzabdeckung
  • Gleicher HF-Treiber wie beim 3733
  • Gleiches Montagedesign wie die Surrounds 9300/9310
  • Verkauft in linken/rechten Paaren
  • Das Horndesign umfasst einen 30-Grad-Winkel, der eine bündige Montage ermöglicht (weitere Informationen finden Sie im Polardiagramm)
  • Zur Verwendung mit der Montagehalterung 2520 ausgelegt
Spezifikation
  • Drivers: 2 x 2415J-XP 37.5 mm (1.5 in) compression driver
    Rated Impedance: 8 Ohms
    Minimum Impedance: 6.65 Ohms @ 20kHz
    Frequency Response (±3 dB): 2.33kHz - 11.2kHz
    Frequency Response (-10dB): -10dB): 2.09kHz - 23kHz
    Input Power Rating: 150 Watts AES 100 hours; 300 Watts recommended amplifier
    Sensitivity: 102 dB, 2.83V @ 1m (3.3 ft)
    Max Dimensions (H x W x D): 508 mm x 439 mm x 368 mm (20 in x 17.3 in x 14.5 in)
    Net Weight (each): 11.3 kg (25 lb)
    Shipping Weight (2 units): 27.2 kg (60 lb)
    Nominal Impedance: 8Ω
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150W

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCRF2-Reflector-Horn-for-Cinema-Loudspeakers
  • ProduktfamilieCinema Sound
  • ProduktgruppeSamsung Onyx Rooms
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit