Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP
EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    EON ONE MK2 All-In-One Rechargeable Column PA with Built-In Mixer and DSP

    Google-Übersetzung,

    Wiederaufladbare All-In-One-Säulen-PA mit integriertem Mixer und DSP

    Die batteriebetriebene Säulen-PA JBL EON ONE MK2 vereint ein klassenführendes Akustikpaket, einen 5-Kanal-Digitalmixer, dbx und Lexicon DSP, Bluetooth-Funktionen und eine universelle App-Steuerung in einem leichten, tragbaren Paket, das in einer Hand getragen werden kann.

    Der EON ONE MK2 liefert die Klangtreue, für die JBL legendär ist. Er kombiniert ein geometrisch optimiertes, C-förmiges 8-Hochtöner-Array mit einem 10-Zoll-Tieftöner und bietet so klassenbeste Klarheit und Abdeckung bis hinunter zu 37 Hz, mit breiter Streuung und einer maximalen Ausgangsleistung von 123 dB.

    Der EON ONE MK2 ist auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt: Dank einer vollständigen Suite professioneller Lexicon- und dbx-Effekte und -Voreinstellungen mit Steuerelementen für Anfänger und Fortgeschrittene können Sie Ihren individuellen Sound im Handumdrehen einstellen. Variable Power Performance optimiert automatisch die Leistungsleistung für Netz- oder Batteriebetrieb. Bluetooth-Audiostreaming und sechsstündiger Batteriebetrieb runden die Vorteile dieses Allzweck-All-in-One-Systems ab.

    EON ONE MK2 ist ideal für eine Reihe von Benutzern, von Straßenmusikern und Singer/Songwritern, die professionellen Sound ohne Netzstrom suchen, über Pädagogen und Gastgewerbeanbieter, die Wert auf eine schnelle Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit legen, bis hin zu Gotteshäusern und Vermietungsunternehmen, die tragbare Lösungen für den Innen- und Außenbereich benötigen. Kurz gesagt: Es ist Ihr System, das Sie jederzeit und überall nutzen können.

    Merkmale

    • C-förmige Anordnung aus 8 2-Zoll-Hochtönern liefert überragende Klarheit und eine Streuung von 140°H x 30°V für raumfüllenden Klang
    • 10-Zoll-Tieftöner in akustisch optimiertem Gehäuse erzeugt natürliche, weiche Bässe bis hinunter zu 37 Hz
    • Variable Power Performance optimiert automatisch die Leistungsleistung, um bei Anschluss an eine Wechselstromquelle eine um 4 dB höhere Ausgangsleistung zu erzielen: 123 dB Spitzen-Schalldruckpegel bei Wechselstrom, 119 dB Spitzenwert bei Batteriestrom
    • Eingebauter 1.500-Watt-Verstärker (Spitzenleistung)
    • Frequenzgang: 37 Hz–20 kHz @ -10 dB; 45 Hz–20 kHz @ -3 dB
    • Der leicht austauschbare Akku bietet 6 Stunden Spielzeit; der Akku ist in einen Säulenabstandshalter integriert, um die Stabilität zu verbessern und das akustische Volumen des Gehäuses für eine überragende Niederfrequenzwiedergabe zu optimieren.
    • Der integrierte 5-Kanal-Digitalmixer wurde von Tontechnikern für einen optimierten Workflow entwickelt
    • Drei feste EQ-Regler ermöglichen schnellen, praktischen Zugriff auf den integrierten EQ
    • Umfassende Suite professioneller Lexicon DSPs, einschließlich Hall, Chorus und Delay
    • Die dbx DriveRack Inside-Technologie bietet AFS (Automatic Feedback Suppression), 8 Bänder parametrischen EQ und praktische Voreinstellungen
    • Soundcraft Easy Ducking reduziert die Musik automatisch, wenn Sprache erkannt wird
    • Mit dem Triple-Tier-DSP können Benutzer zwischen den Steuerungsoptionen „Anfänger“, „Mittelstufe“ und „Experte“ wählen.
    • Zu den Ein- und Ausgängen gehören 3 Neutrik XLR-Combo-Buchsen, 1 Hi-Z-Eingang und ein summierter 3,5-mm/BT-Eingang.
    • Symmetrischer ¼-Zoll-Passthrough mit unabhängiger Lautstärkeregelung und Lautsprecherverzögerung ermöglicht die Erweiterung eines analogen Systems
    • Zwei Kanäle mit echter 48-V-Phantomspeisung erweitern die Mikrofonkonnektivität
    • Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen das Laden des Geräts über die eingebaute Batterie oder das Stromnetz
    • Bluetooth 5.0-Audiostreaming auf ein Gerät mit Steuerung von bis zu 10 Einheiten
    • Das vollfarbige EasyNav-LCD bietet Zugriff auf alle Steuerparameter
    • Simple Success LED-Anzeigen zeigen Mixerfunktionen wie Stummschaltung, Signalerkennung und Clipping an
    • JBL Pro Connect Universal-App bietet Kontrolle über alle Funktionen von bis zu zehn Systemen
    • PA-Komponenten sind im Tieftönergehäuse untergebracht und können bequem mit einer Hand getragen werden
    • Ergonomisch optimierter Tragegriff minimiert die Belastung des Handgelenks
    • Roadtaugliches, leichtes Polypropylengehäuse mit Stahlgitter
    • Zum Zubehör gehören Dual-Akkuladegerät, zusätzliche Akkus
    • Gewicht: 19,3 kg

    Weitere Details

    • UNÜBERTROFFENE AKUSTISCHE LEISTUNG
      Der EON ONE MK2 nutzt akustische Innovationen der EON-Familie, um eine höhere Leistung, größere Klarheit und tiefere Abdeckung zu liefern als jede PA seiner Klasse. Seine geometrisch optimierte, C-förmige Anordnung aus acht 2-Zoll-Hochtönern arbeitet in Kombination mit einem 10-Zoll-Tieftöner und liefert eine gleichmäßige, gleichmäßige Reaktion bis hinunter zu 37 Hz, mit breiter horizontaler Streuung und tiefer vertikaler Reichweite, die dafür sorgt, dass Sie überall im Raum fantastisch klingen. Durch die Platzierung der Batterie in der Säule wird das Tieftönergehäuse akustisch optimiert, um den tiefsten, natürlichsten Bass zu liefern.
    • LEISTUNG, DIE INTELLIGENTER UND NICHT HÄRTER ARBEITET
      Der robuste 1.500-Watt-Verstärker (Spitzenleistung) des EON ONE MK2 sorgt für sauberen, verzerrungsfreien Klang bei jeder Lautstärke. Die Variable Power Performance-Technologie optimiert die Leistung automatisch bei Netz- oder Batteriebetrieb und bietet bei Anschluss an die Netzstromversorgung 4 dB zusätzlichen Headroom. Sie werden laut und deutlich gehört, egal wo Sie spielen.
    • OPTIMALER SOUND MIT PRO FX
      EON ONE MK2 bietet eine vollständige Suite professioneller DSPs, darunter Lexicon Reverb, Chorus und Delay sowie dbx DriveRack Inside-Technologie, einschließlich AFS (Automatic Feedback Suppression) und 8-Band-EQ. Moderatoren, Fitnesstrainer und Moderatoren werden die Soundcraft Easy Ducking-Funktion zu schätzen wissen, die die Lautstärke der Hintergrundmusik senkt, wenn Sie sprechen. DSP-Voreinstellungen und ein integrierter Hardware-EQ mit 3 festen Reglern machen es noch einfacher, Ihren charakteristischen Sound schnell zu verfeinern.
    • VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE AUF KNOPFDRUCK
      EON ONE MK2 kann über die universelle JBL Pro Connect-App gesteuert werden, die Fernzugriff auf alle Funktionen und Voreinstellungen direkt von Ihrem Telefon oder Tablet aus bietet. Die ActiveSync-Technologie von JBL sorgt dafür, dass App und System-LCD immer perfekt synchronisiert sind. EON ONE MK2 bietet Bluetooth 5.0-Audiostreaming auf ein Gerät mit Steuerung von bis zu 10 Einheiten.
    • TRAGBAR UND ZUVERLÄSSIG
      Mit einem Gewicht von nur 42,5 Pfund ist der EON ONE MK2 so konzipiert, dass er in einer Hand getragen werden kann. Er verfügt über einen ergonomischen Griff, der für maximalen Komfort ausgelegt ist. Das System ist in einer langlebigen Polypropylenhülle untergebracht, die robust genug ist, um Ihre härtesten Auftritte zu überstehen. Wie jeder JBL-Lautsprecher wird der EON ONE MK2 100 Stunden Belastungstests unterzogen, um sicherzustellen, dass er unter realen Bedingungen einwandfrei funktioniert.


    Spezifikation

    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size10”
      Tweeter Size2”
      Tweeter Count8
      Max SPL123 db/119 dB AC/Battery
      Freq Range -1037-20 kHz
      Freq Range -345-20 kHz
      Hor Dispersion140°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating1500W Peak
      400W RMS
      AC power input300W 100-120V or 220-240V
      Input Impedance4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel
      Crossover Frequency230 Hz
      I/O3 - XLR Combo Jacks
      1 - 1/4” Hi-Z
      1 - 1/8”/BT Summed
      1 - X1/4” balanced
      CabinetPP
      Weight19.3kg (42.5 lbs.)
      Gross Weight22.38kg (49.3 lbs.)
      Dims452 x 627 x 730mm(WxDxH)
      (17.8 x 24.7 x 28.7 in.(WxDxH))
      Battery97.2 WH, 36V, Lithium Ion
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereon-one-mk2-all-in-one-rechargeable-column-pa-with-built-in-mixer-and-dsp
    • ProduktfamilieLive Portable
    • ProduktgruppeEON Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers