Aktive Strahlformung, autark,
Säulenlautsprecher-Array, Schutzart IP55
Der Intellivox HP-DS370 ist ein autarker, besonders leistungsstarker und ausgangsstarker 2-Wege, breitbandiger Beamshaping Aktivlautsprecher mit hoher Outdoor-Fähigkeit. Der HP-DS370 ist ein modernes Update des klassischen Intellivox DS1608, dem weltweit ersten im Handel erhältlichen Hochleistungs-Lautsprecher-Array mit Strahlformung. Seit der Einführung der Strahlformung im Jahr 1999 wurden die Intellivox High Power-Modelle spezifiziert, um die Probleme der Sprachverständlichkeit und musikalischen Verstärkung in großen, stark hallenden Räumen und Theatern zu lösen. Der Intellivox HP-DS370 kann bis zu 108 dB SPL bei 30 Metern (100 Fuß) sowie einen Frequenzgang bis 18 kHz liefern. Mit einer Array-Länge von 3,7 Metern (12' 2") bietet der Intellivox HP-DS370 nicht nur Weitwurffähigkeit, sondern auch eine bessere Kontrolle bei niedrigen Frequenzen. Intellivox HP-DS370 ist in der Lage, einen beträchtlichen Zuhörerbereich abzudecken und dabei durchgehend einen gleichmäßigen Schalldruckpegel aufrechtzuerhalten. Für Fullrange-Anwendungen können JBL-Axys Beam Shaping Subwoofer in Verbindung mit dem HP-DS370 verwendet werden, um eine Verbesserung und Kontrolle bei niedrigen Frequenzen bereitzustellen, was zu einem Fullrange-High-Fidelity-Performance-System führt. Die vierzehn hocheffizienten 6,5-Zoll-Lautsprecher sind gemäß unserem patentierten Algorithmus angeordnet. Zwei koaxial montierte 1-Zoll-Kompressionstreiber erweitern die HF-Reaktion.
MERKMALE
- Hervorragende Sprachverständlichkeit
- IP-55 Outdoor-fähig
- Integrierte Verstärkung und DSP
- Schlankes unauffälliges Design
- Erweiterter Frequenzgang – bis zu 18 kHz
- Breite horizontale Streuung
- Vertikale Strahlformung (DDS-Technologie)
- 32-Bit-Gleitkomma-DSP
- Steuerung der vertikalen Strahlformung
- Dual-Line-Eingänge
- Lautstärkeregelung
- Verzögerung (bis zu 20 Sekunden)
- Parametrischer 8-Band-EQ
- 8 benutzerdefinierbare, passwortgeschützte Voreinstellungen an Bord (abrufbar über Steuergeräte von Drittanbietern)
- AVC (Automatic Volume Control) über eingebautes Umgebungsmikrofon.
- Aktualisierbare Firmware
- Netzwerk bereit
- Integrale Überwachung
- Simulation über DDA, Catt-Acoustic, Odeon und EASE4.3
ANWENDUNGEN
- Verkehrsknotenpunkte
- Sportarenen
- Große Gotteshäuser
- Hörsäle und Theater
- Große Konferenzräume
- Atrien
- Museen
OPTIONEN
- Vollständiges Sortiment an Montagezubehör
- Farbanpassungsservice