Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®

    VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with Differential Drive®

    Google-Übersetzung,

    Dualer 15-Zoll-Subwoofer mit Differential Drive®
    Der VLA-C125S verwendet bewährte JBL-Technologiekomponenten mit zwei 15-Zoll-Differential-Drive®-Wandlern.

    Die Gehäuse verfügen über mehrschichtige, glasfaserverstärkte und Stahl-Endplatten. Die Gitter bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem, perforiertem Stahl mit einer Dicke von 14, mit einer akustisch transparenten schwarzen Gitterstoffrückseite, einer hydrophoben Netzunterlage und einem wasserdichten Schienensystem.

    Das Rigging-System ist dem Design des Systems inhärent. Winkel zwischen den Boxen werden ausgewählt, wenn das Array zusammengesetzt wird. Weiteres Zubehör sind ein Flugrahmen, eine Rückzugstange und ein Cardioid-Kit.

    MERKMALE

    • Kompaktes Line-Array-Modul, optimiert für dauerhaft installierte Anwendungen
    • Komponentenwandler mit fortschrittlicher Technologie für geringes Gewicht und hohe Leistung
    • IP55-zertifiziertes Gehäuse für den Außenbereich zum Schutz vor Staub und Wasser
    • Umfangreiche Rigging-Punkte zum Erstellen einer Line-Array-Konfiguration
    • Fiberglas-Box-Konstruktion und witterungsbeständige Komponenten
    • Zwei 15-Zoll-Wandler

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 52 Hz – 210 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 62 Hz – 123 kHz
      System Power Rating 1600 W Continuous Pink Noise (6400 W peak), 2 hrs
      800 W Continuous Pink Noise (3200W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Maximum SPL (1m) 127 dB Cont. Ave (2 hrs), 133 dB Peak
      Sensitivity 98 dB (52 Hz – 210 Hz, 2.83V)
      Impedance 4Ω, 3.0Ω min @ 195 Hz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended Crown DCi 2 | 2400N 
      Crown DCi 4 | 2400N
      Low Frequency Driver 2 x 2275H, 304 mm (15 in) diameter , each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C125S to VLA-C125S: 0° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C2100 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C2100 cannot be connected above C125S): 0°, 7.5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers. Full set of terminals on back panel, plus optional-use inter-cabinet connection terminals located on top and bottom panels of cabinet.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 508 x 848 x 634 mm (20.0 x 33.4 x 24.9 in)
      Net Weight (ea) 56.7 kg (125 lbs)
      Shipping Weight (ea) 62.6 kg (138 lbs)
      Included Accessories 2 x VLA-C125S Bracket Plates 
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates 
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via 
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit -- For top & bottom of the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

      VLA-C125S-ACC kit – For adding terminal cup to front to allow easy and neat cardioid subwoofer wiring. 

      VLA-C-ACC kit – For adding front baffle terminals for cardioid subwoofer configuration.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVLA-C125S-Dual-15-Subwoofer-with-Differential-Drive
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit