Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF

    VLA-C265 Two-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 10" Differential Drive® LF

    Google-Übersetzung,

    Zwei-Wege-Breitbandlautsprecher mit 2 x 10" Differential Drive® LF
    Der VLA-C265 verwendet bewährte Technologiekomponenten von JBL. Die Hochfrequenzsektion ist für maximale Empfindlichkeit und optimale Mustersteuerung horngeladen und verfügt über drei D2415-Treiber mit ringförmigen Membranen mit 1,5-Zoll-Durchmesser, 1,5-Zoll-Schwingspulen und Neodym-Motoren.

    Der Niederfrequenzbereich verwendet zwei 2261 10" Differential Drive® 3" Schwingspulentreiber.

    Die Gehäuse verfügen über mehrschichtige verstärkte Glasfaser- und Stahl-Endplatten. Die Gitter bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem, perforiertem Stahl mit einer Dicke von 14, mit einer akustisch transparenten schwarzen Gitterstoffrückseite, einer hydrophoben Netzunterlage und einem wasserdichten Schienensystem.

    Das Rigging-System ist dem Design des Systems inhärent. Winkel zwischen den Boxen werden ausgewählt, wenn das Array zusammengesetzt wird. Weiteres Zubehör sind ein Flugrahmen, eine Pull-Back-Bar und ein Cardioid-Kit für den Sub.

    MERKMALE

    • Kompaktes Line-Array-Modul, optimiert für dauerhaft installierte Anwendungen
    • Komponentenwandler mit fortschrittlicher Technologie für geringes Gewicht und hohe Leistung
    • IP55-zertifiziertes Gehäuse für den Außenbereich zum Schutz vor Staub und Wasser
    • Umfangreiche Rigging-Punkte zum Erstellen einer Line-Array-Konfiguration
    • Fiberglas-Box-Konstruktion und witterungsbeständige Komponenten
    • Kann für maximalen SPL bi-amplifiziert oder für reduzierte Verstärkungskosten passiv gespeist werden
    • 65° horizontales Abstrahlmuster

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Range (-10 dB) 85 Hz - 19 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 108 Hz – 16.5 kHz
      System Power Rating  
      Full Range 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp LF 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp HF 150 W Continuous Pink Noise (600 W peak), 2 hrs 
      50 W Continuous Pink Noise (200 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage  
      Full-Range 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp LF 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp HF 50 V Rms (2 hrs), 135 V peak
      Maximum SPL (1m) 131 dB Cont. Ave (2 hrs), 137 dB Peak
      Sensitivity  
      Full-Range 102 dB (85 Hz – 19 kHz)
      Bi-Amp LF 100 dB (85 Hz – 950 Hz)
      Bi-Amp HF 108 dB (950 Hz – 19.2 kHz)
      Coverage Pattern (-6 dB) Horizontal: 65° (+15°/-10°, 1.5 kHz to 15 kHz) 
      Vertical: Varies with array size and configuration
      Impedance  
      Full-Range 8Ω, 6.6Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp LF 8Ω, 6.8 Ω min @ 162 Hz
      Bi-Amp HF 16 Ω, 16.2 Ω min @ 11 kHz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended:
      Crown DCi 2 | 1250N
      Crown DCi 4 | 1250N/ND/DA
      Crown DCi 2 | 2400N
      Crown DCi 4 | 2400N
      Transducers  
      Low Frequency Driver 2 x 2261FF, 254 mm (10 in) diameter, each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      High Frequency Driver 3 x 2415K, D2 Dual Diaphragm Dual Voice Coil Compression Drivers, each with two 38 mm (1.5 in) dia. Voice Coils; 21 mm (0.8 in) exit
      Physical  
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C265 to VLA-C265: 1.5°, 2.4° 3.8°, 6.0°, 9.5° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 to VLA-C2100 (either model on top/bottom): 1.9°, 3.0° using VLA-C2100 Bracket Plate (included with VLA-C2100) and 4.7°, 7.5°, 11.9° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 381 x 848 x 460 mm (15.0 x 33.4 x 18.1 in)
      Net Weight (ea) 37.7 kg (83 lbs)
      Shipping Weight (ea) 44.0 kg (97 lbs)
      Included Accessories 2 pcs. VLA-C265 Bracket Plates
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit for the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVLA-C265-Two-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • ProduktfamilieInstalled Sound
    • ProduktgruppeLine Array Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit