Aktives 3-Wege-Line-Array-Element mit hoher Richtwirkung in voller Größe – VT4889ADP-DA, VT4889ADP
Das VT4889ADP Full Size Powered Three-Way Line Array Element wurde entwickelt, um eine hochwertige Verstärkung von Musik und Sprache in einer Vielzahl von Anwendungen zu liefern, darunter Konzertaudio, Unternehmens-A/V und Theaterpräsentationen aller Art, sowohl für tragbare Benutzer als auch für Installationen an Veranstaltungsorten .
MERKMALE
- JBL DrivePack ® DP-3 Elektronikpaket mit robuster, hocheffizienter Class-I-Leistung
- Der modulare Schacht ist mit einem digitalen DPDA-Audioeingangsmodul mit BSS OmniDrive HD-Signalverarbeitung ausgestattet. Akzeptiert auch grundlegende (nicht vernetzte, analoge) dbx-Eingangsmodule oder optionale vernetzte Crown-Eingangsmodule.
- Weltweite AC-Netzspannungen werden automatisch für 50 oder 60 Hz ausgewählt
- Fortschrittliche Technologiekomponenten: Differential Drive ® , Neodym-Magnet, Dual Voice Coil, Direct Cooled™ Konuswandler für geringes Gewicht und hohe Leistung
- Der branchenweit kleinste, leichteste und leistungsstärkste Hochfrequenz-Kompressionstreiber mit 1,5-Zoll-Ausgang und 3-Zoll-Membran
- Proprietäre Wellenleiter koppeln, um eine präzise vertikale HF-Schlitzapertur zu erzeugen
- Radiation Boundary Integrator ® (RBI): Patentierte Technologie integriert die Ausgabe einzelner Bandpasselemente
- JBL PlyMax ® Holzwerkstoffe bieten ein stabiles und dennoch leichtes Gehäuse
- Robuste Außenbeschichtung aus DuraFlex™; verwitterte Lautsprechermembranen
- Patentiertes integriertes SAFE™-Aufhängungssystem mit hochwertigen wärmebehandelten Legierungen
- Zur Verwendung in eigenständigen Arrays oder in Kombination mit anderen VERTEC-Systemmodellen