Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119
Großflächentaster – JCK119

    Großflächentaster – JCK119

    JCK119 ist ein robuster Großflächentaster mit flacher Druckplatte und Endkappe aus Messing sowie einem Unterteil aus goldeloxiertem Aluminium. Das Modell wurde für den Einsatz in exklusiven Umgebungen und denkmalgeschützten Gebäuden entwickelt. JCK119 kann auch mit Funksteuerung bestellt werden, da es in älteren Gebäuden oft schwierig ist, Kabel zu verlegen.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6 (goldeloxiertem). Druckplatte und Endkappe: Messing.

      Abmessungen l/b/h: 237 x 80 x 28 mm.

      Mikroschalter: Standard 2st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck119
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeBrass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)237
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches