Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm

    Elbow switch - JCK 217 600mm

    Google-Übersetzung,

    Der JCK217-600 ist ein 600 mm langer, ellenbogenbetätigter Schalter mit einer flachen Druckfläche und vier taktilen Rillen. Die Rillen dienen Menschen mit Sehbehinderung als zusätzliche Orientierungshilfe. So lässt sich leicht ertasten, wo man drücken muss, um die Tür zu öffnen.

    JCK217 besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und hat weiße Endkappen. Es wird mit einem IP67-Mikroschalter geliefert, weitere können bei Bedarf bestellt werden.

    Spezifikation
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 600 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck217-600
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches