Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster –JCK218
Großflächentaster –JCK218
Großflächentaster –JCK218
Großflächentaster –JCK218

    Großflächentaster –JCK218

    Großflächentaster aus weißeloxiertes Aluminium mit weißen Kunststoff-Endkappen. Die vier Tastlinien auf der Tastfläche zeigen an, wo der Taster zum Aktivieren der Türöffnung gedrückt werden muss. Mit einem feuchtigkeitsgeschützten Mikroschalter der IP-Klasse 67 ausgestattet. Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen h/b/t: 245 x 80 x 23 mm.

      Mikroschalter: Standard 1st NO IP67. Kann mit zwei Stück bestellt werden, und mit NO/NC.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck218
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches