Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Großflächentaster – JCK277
Großflächentaster – JCK277
Großflächentaster – JCK277
Großflächentaster – JCK277

    Großflächentaster – JCK277

    Großflächentaster aus schwarzeloxiertem aluminium mit LED zur Wegleitung. Flaches Modell mit schwarzen Endkappen und taktilen Rillen.

    Spezifikation
    • Hergestellt in Schweden.

      LED(blau).

      Material: Alu.6060-T6, POM Kunststoff (Polyacetal).

      Abmessungen l/b/h: 241 x 80 x 23 mm.

      Mikroschalter: 2st Standard(1st NO/NC + 1st NO). IP67.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelbow-switch-jck277
    • ProduktfamilieMetal
    • ProduktgruppeAluminum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)241
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCopolymer
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001351
    • ETIM-NamePush button panel door communication
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPush button switches
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 49
    • OmniClassTitelPush Button Switches