Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Door Function F1896 W28 Double

Exterior Door Function F1896 W28 Double

Google-Übersetzung,
Function ist eine Außentürenserie mit Designs, die sowohl vom Funktionalismus der 1930er Jahre als auch vom neofunktionalen Stil, den wir heute erleben, inspiriert sind. Die Türen haben viele innovative Lösungen, einschließlich einer einzigartigen Verglasungsmethode mit massiven Streifen ohne Nähte oder Schrauben.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjw_ext_door_function_f1896_w28_double
  • ProduktfamilieExterior doors
  • ProduktgruppeFunction
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialEPS
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inLettland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Finnland
Lettland
Litauen