Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Google-Übersetzung,

    Elit 80 ist ein elektrisch höhenverstellbarer Wickeltisch mit einer Arbeitshöhe von 57-110 cm. Es ist mit einer phthalatfreien Matratze und hohen Seitenbarrieren ausgestattet. Skötbord Elit 80 ist in Birke oder weißem Laminat erhältlich. Um schweres Heben zu vermeiden, kann der Wickeltisch Elit mit Klättra, einer praktischen Treppe für Wickeltische, ergänzt werden.

    Um Quetschverletzungen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, bei der Installation von höhenverstellbaren Wickeltischen auf ausreichend Platz für einen Sicherheitsabstand zu achten. Lesen Sie mehr über den aktuellen Sicherheitsstandard unter dem Link Installationsanleitung.

    Spezifikation
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerElit80
    • ProduktfamilieChanging stations
    • ProduktgruppeElit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden