Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Glass wall 130 for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 for shower tray 1300 mm

Google-Übersetzung,
Glaswand 130 für Duschwanne 130 x 80 und 130 x 90, Profil silber, Glas perla
Technische Spezifikation
  • Referenznummer267421
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeShower enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit