Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Google-Übersetzung,
Glaswand 130 über Eck für Duschwanne 130 x 80 und 130 x 90, Profil silber, Glas perla
Technische Spezifikation
  • Referenznummer267424
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeShower enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika