Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm
Jika

PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm

Google-Übersetzung,
Glaswand 795 walk in simple mit kleinem Glas für Duschwanne 140 x 80 und 140 x 90, Profil silber, Glas perla
Technische Spezifikation
  • Referenznummer268422
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeShower screens
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)48
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika