Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Google-Übersetzung,
Walk in 680 x 900 Vollversion für Duschwanne 120 x 90, 130 x 90
  • Profil Silber
  • Glasperlen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer268428
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeShower enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika