Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Google-Übersetzung,
Waschtischmischer mit Click-Clack Ablaufgarnitur, glatter Körper, 5 l/min
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3111X10041141
  • ProduktfamilieCubito N
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)220
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)270
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (kg)1.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit