Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Google-Übersetzung,
Dieser Deep by JIKA Spülkasten enthält ein unteres Wassereinlassventil. Der Dual-Flush-Mechanismus spart den Wasserfluss mit 3 oder 6 Litern Optionen und wird durch eine einfachere Installation, Spülsteuerung und eine bessere Sicherheit gegen Diebstahl verbessert. 10 Jahre Garantie auf Keramikprodukte plus 5 Jahre Garantie auf mitgelieferte Spülmechanismen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer827612
  • ProduktfamilieDeep by JIKA
  • ProduktgruppeCisterns
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)425
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)11.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilet tanks
  • UNSPSCCode30181515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 19
  • OmniClassTitelWater Closet Tanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit