Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

Google-Übersetzung,
JIKA bietet keramische Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet sind. Eines davon ist Livo, ein Absaug-Urinal mit äußerem Wasserzulauf. Dieses Urinal kann an einen horizontalen oder vertikalen Siphon angeschlossen werden. 10 Jahre Garantie vorgesehen. Antibak verhindert Schmutzeinschlüsse durch Verglasung des Innenrings und der Abläufe. 100 % recycelbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840201
  • ProduktfamilieLIVO
  • ProduktgruppeUrinals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)575
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)327
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
  • Nettogewicht (kg)13.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameUrinals
  • UNSPSCCode30181506
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit