Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

Google-Übersetzung,
Dieser thermoplastische Sitz und Bezug Zeta ist auch mit Stahlscharnieren erhältlich. Die WC-Wartung wird durch die schnelle Montage und Demontage von Sitz und Deckel dank des „Klick“-Systems erleichtert. 5 Jahre Garantie vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer893271
  • ProduktfamilieZETA
  • ProduktgruppeSeats & Covers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
  • OmniClassNummer23-31 19 19 17
  • OmniClassTitelWater Closet Seats
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit