Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIO Style Single lever bath-shower mixer, without shower set, chrome
Jika

MIO Style Single lever bath-shower mixer, without shower set, chrome

Google-Übersetzung,
Einhebel-Wannen-Brausebatterie, ohne Brausegarnitur, Chrom
Spezifikation
  • Mio Style series is a popular range thanks to its elegant shapes and simple controls. The single lever bath-shower wall-mounted mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The faucet is supplied without the shower set. It can be combined with a wide range of Cubito-N shower accessories. The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH3212F70044001
  • ProduktfamilieMIO STYLE
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit