Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Single lever bath mixer, wall mounted, without a shower set, chrome
Jika

PURE Single lever bath mixer, wall mounted, without a shower set, chrome

Google-Übersetzung,
Einhebel-Wannenbatterie, Wandmontage, ohne Brausegarnitur, chrom
Spezifikation
  • Perfect in every detail. The Pure faucet series stands out thanks to its sophisticated design that combinas a timeless look with practical elements. The single bath wall mounted faucet in chrome design contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) without a flow/hot water limiter. The Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min, located in the battery, is made of a special material that preventing scale deposition, thanks to this, the hard cleaning is eliminated. However, do not forget about daily maintenance of the battery, as limescale can settle within 48 hours! The specially shaped handle offers a better grip and easier control. Pure faucets can be combined with a wide range of Cubito-N shower accessories. We guarantee a 5-year warranty on the surface of the battery and the ceramic cartridge. Tested to 70,000 cycles.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH3214270044001
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit