Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Runder, korrosionsbeständiger Behälter, zweibeinig
Jofel
Archiviert

Runder, korrosionsbeständiger Behälter, zweibeinig

*Hergestellt aus hochwertigem, elektroverzinktem Stahlblech, 0,8 mm dick.
*Dreifache Korrosionsschutzbehandlung, um eine lange Lebensdauer im Freien zu gewährleisten.
*Kombiniert perforierte Bänder in der oberen und unteren Position und kompaktes Band in der Mitte.
*Drehgelenke, ausgestattet mit Schlüsselschloss.
*Fassungsvermögen: 60 L.
*Beutelbefestigungssystem.
*Doppelbein entlang des Behälters und am Boden befestigt.
*Ober- und Unterumfang werden durch einen integrierten zylindrischen Ring verstärkt.
*Metallisches Stück, das beide Schenkel verbindet, für bessere Steifigkeit und Konsistenz.
*Antivandalismus-System, robust und dekorativ.
*Leicht zu reinigen, zu warten und zu entleeren.
*Speziell entwickelt für den Einsatz im Freien, unter extremen Bedingungen.
*Dimensionen: Höhe 785 x Durchmesser 370 mm.

Spezifikation
  • Hergestellt aus elektrolytisch verzinktem Blech, PERFORIERT, 0,8 mm dick
    POLYESTERLACK
    FASSUNGSVERMÖGEN 60 LITER
    GROßE FARBAUSWAHL MÖGLICH. DREIFACHE KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNG: ELEKTROLYTISCH VERZINKTES BLECH, SILBERNE POLYESTERLACKIERUNG UND ENDBESCHICHTUNG MIT TRANSPARENTER POLYESTERLACKIERUNG.
    LAGE: AUßENPARKS, GÄRTEN, ETC.
    BEFESTIGUNG MIT SECHS SCHRAUBEN, NICHT MITGELIEFERT
    ZUBEHÖR: 1 SPEZIELLER METALLISCHER SCHLÜSSEL
    EINZELVERPACKUNG

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroutdoor_bin_round
  • ProduktfamilieBin
  • ProduktgruppeBin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)785
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)7.02
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
  • Klassifizierung11 82 13
  • Format2014TitelSolid Waste Bins
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit