Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender Aitana Deluxe
Jofel
Archiviert

Seifenspender Aitana Deluxe

*Seifenspender mit Schüttgutfüllung.
*Pfand aus Rauch SAN, Fassungsvermögen 0,900 Liter
*Sockel und Druckknopf aus grauem ABS, von hoher Qualität und Widerstandsfähigkeit.
*Schlüsselschloss, Edelstahlabdeckung.
*Der Druckknopf beinhaltet ein Korrosionsschutz- und ein tropffreies Ventil.
*Ermöglicht die vollständige Anzeige der verfügbaren Seifenmenge.
*Großartige Leistung, lange Lebensdauer.
*Leicht zu reinigen und zu pflegen.
*Empfohlen für Kollektive und stark frequentierte öffentliche Toiletten.
*Ausgiebig getestet.

Spezifikation
  • GROßRAUM-SEIFENSPENDER MIT NACHFÜLLBAREM DEPOT

    TRANSPARENTE SANDKUNSTSTOFFABLAGERUNG MIT 0,900 L INHALT
    SOCKEL UND DRUCKKNOPF AUS HOCHWERTIGEM UND SEHR WIDERSTANDSFÄHIGEM GRAUEM ABS.
    SCHLÜSSELVERRIEGELUNG, EDELSTAHLDECKEL
    TROPFFREIES UND KORROSIONSBESTÄNDIGES VENTIL IM DRUCKKNOPF
    INHALTSANZEIGE ZUR ÜBERWACHUNG DER VERFÜGBAREN SEIFENMENGE

Technische Spezifikation
  • Referenznummersoap_dispenser_aitana_deluxe
  • ProduktfamilieSoap dispensers
  • ProduktgruppeAitana
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)210
  • Breite (mm)125
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.42
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC010549
  • ETIM-NameSoap dispenser
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit