Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass

Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass

Google-Übersetzung,

Johns Manville Climate Pro ist eine hochwertige, lose Glasfaser-Dämmung, die speziell für professionelle Einblasmaschinen entwickelt wurde und sich für Dachböden, Seitenwände, schwer zugängliche Bereiche und Einblasdämmsysteme (BIBS – Blow-In-Blanket System) eignet. Sie bietet Wärmedurchgangskoeffizienten (R-Werte) von R-11 bis R-70 und kann bis zu einem R-Wert von R-70 auf 12,5 mm dicken Gipskartondecken verlegt werden, ohne die zulässige Deckenlast zu überschreiten.

Climate Pro ist formaldehydfrei und gibt in Innenräumen keine Gase ab. Es erreicht eine Flammenausbreitung von 5 oder weniger und eine Rauchentwicklung von 5 oder weniger, setzt sich nicht ab und verliert seinen Wärmedämmwert (R-Wert) nicht mit der Zeit. Das Produkt ist GREENGUARD Gold-zertifiziert und enthält zertifizierte Recyclingmaterialien. Es bietet Wärmedämmung, Schalldämmung und Brandschutz in einem einzigen Arbeitsgang.

Spezifikation
  • R-values: R-11 to R-70 (R-30 at ~10-3/4" minimum thickness).

    Coverage: 77.1 sq ft per bag at R-30. Bag weight: ~31.5 lb.

    Form: Loose-fill, machine-blown.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerclimate-pro-blow-in-fiberglass
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglass
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen