Der XSPECT ISoFoam APF Board ist ein geschlossenzelliger Polyisocyanurat-Schaumkern, der auf beiden Seiten mit einer Folienbeschichtung verbunden ist. Es handelt sich um eine äußerst vielseitige Isolierung, die in einer Vielzahl von mechanischen und OEM-Anwendungen eingesetzt werden kann, darunter Dachkanäle, Haushaltsgeräte, HLK-Ausrüstung, Kühltransporte, Lagerbehälter und Eisenbahnwaggons.
XSPECT ISoFoam APF Board bietet einen der höchsten R-Werte aller erhältlichen Hartdämmstoffe und ist damit ideal für Heiß- und Kaltanwendungen. Die Folienbeschichtung der Dämmung wirkt als hervorragende Dampfbremse und sorgt in Verbindung mit dem geschlossenzelligen Schaumstoff für ein dicht verschlossenes System. Darüber hinaus ist der leichte Schaumstoff einfach herzustellen und zu installieren.
R-Wert: R-2,7 – R-26
Dicke: 1" - 4"
Größen: 48"x96"
Blenden: Silber/Opak
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |