Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Exposed

FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Exposed

Google-Übersetzung,
Horizontale Gebläsekonvektoren der FH-Serie von Johnson Controls mit niedrigem Profil wurden entwickelt, um die Flexibilität bei Auswahl und Installation zu maximieren. Die Einheiten sind auch so konzipiert, dass sie die strengen Qualitätsstandards des institutionellen Marktes übertreffen und gleichzeitig im leichten kommerziellen Marktsegment wettbewerbsfähig bleiben. Die umfangreiche Auswahl an Standardoptionen, die für die Geräte der FH-Serie verfügbar sind, ermöglicht es Ihnen, die Vielseitigkeit zu finden, die den Anforderungen jedes HLK-Systemdesigners entspricht. Horizontale Gebläsekonvektoren von Johnson Controls setzen neue Maßstäbe für Qualität, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.

  • Optimierte Leistung – ARI-440-zertifiziert und gekennzeichnet; Kaltwasserschlange oder Direktexpansion zum Kühlen, Warmwasser, Dampf oder Elektroschlange zum Heizen; energieeffiziente ECM-Motoren.
  • Flexibles Design - Sichtbares Gehäuse, verdecktes Gehäuse mit freiem Rücklauf oder verdecktes Gehäuse mit Plenum-Rücklauf mit rückseitigem oder unterem Rücklauf; 2- oder 4-Rohr-Wärmetauscher
  • Leitungspakete – Werkseitig montierte Leitungspakete erhältlich
  • Auswahl an Steuerungen – Thermostate können analog, mit digitaler Anzeige oder programmierbar sein. Die Steuerungen können mit einem Gebäudeautomationssystem verbunden oder eigenständig betrieben werden.
  • Hervorragende Raumluftqualität – niedrige Schallpegel; geneigte Ablaufwannen können ebenfalls gereinigt werden; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas oder geschlossenzelligem Schaum isoliert werden
  • Hervorragende Wartungsfreundlichkeit – Lüfterdeck und Ablaufwanne können zur Wartung entfernt werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjci-fcu-fhx
  • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • ProduktgruppeHorizontal - Low-Profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit