Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

Google-Übersetzung,
Die vertikalen Hi-Rise-Gebläsekonvektoren der FS-Serie von Johnson Controls wurden entwickelt, um die Flexibilität bei Auswahl und Installation zu maximieren und die Wartung zu vereinfachen. Die umfangreiche Auswahl an Standardoptionen, die für Gebläsekonvektoren der FS-Serie verfügbar sind, ermöglicht es Ihnen, die Vielseitigkeit zu finden, die den Anforderungen jedes HLK-Systemdesigners entspricht. Die Einheiten sind auch so konzipiert, dass sie die strengen Qualitätsstandards des institutionellen Marktes übertreffen und gleichzeitig in den kommerziellen und privaten Segmenten des Marktes wettbewerbsfähig bleiben. Die vertikalen Hi-Rise-Gebläsekonvektoren von Johnson Controls setzen neue Maßstäbe für Innovation, Qualität, Flexibilität und wettbewerbsfähige Preise.

  • Flexibles Design - Einzel- oder Doppeleinheiten, sichtbarer oder verdeckter Schrank; 2- oder 4-Rohr-Wärmetauscher
  • Einfache Installation – Einheiten werden mit installierten Risern geliefert; Optional können Riser lose versendet und vor Ort installiert und getestet werden, um die Projektzykluszeit zu verkürzen; geflochtene Edelstahlschläuche Speed Coil Anschlüsse
  • Optimierte Leistung – ARI-440-zertifiziert und gekennzeichnet; Kaltwasserregister zum Kühlen, Warmwasser- oder Elektroregister zum Heizen.
  • Verbesserte Feuchtigkeitskontrolle - Einzigartige Optionen zur Milderung von Bedingungen, die zu Schimmelbildung beitragen
  • Rohrleitungspakete – Werkseitig montierte Rohrleitungspakete erhältlich
  • Auswahl an Steuerungen - Thermostate können analog, mit digitaler Anzeige oder programmierbar sein; Gerätemontage oder Fernmontage. Die Steuerungen können mit einem Gebäudeautomationssystem verbunden oder eigenständig betrieben werden.
  • Hervorragende Raumluftqualität – niedrige Schallpegel; geneigte Ablaufwannen können ebenfalls gereinigt werden; Schränke können mit folienbeschichtetem Fiberglas oder geschlossenzelligem Schaum isoliert werden
  • Hervorragende Wartungsfreundlichkeit – Lüfterdeck und Ablaufwanne können zur Wartung entfernt werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjci-fcu-fsx
  • ProduktfamilieAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • ProduktgruppeFan Coil - Vertical - High-Rise
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit