Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® VRF Wall Mount Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Wall Mount Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Wall Mount Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Wall Mount Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    HLK-Systeme, die optimalen Komfort und beispiellose Effizienz bieten Lernen Sie VRF kennen
    Während andere HLK-Systeme nach einem strengeren Voll-Ein- oder Voll-Aus-Zeitplan arbeiten, liefern Variable Refrigerant Flow (VRF)-Systeme Kältemittel mit variablen Raten und genauen Mengen an Räume, die es benötigen, und decken den Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes mit erhöhtem Präzision und Effizienz.

    Überlegene Technologie bedeutet Einsparungen für Sie
    Unsere VRF-Systeme verwenden eine umlaufende Spirale, um den Kompressionsprozess zu maximieren und letztendlich effizienter zu arbeiten als andere VRF-Systeme und herkömmliche HVAC-Einheiten. Das bedeutet Einsparungen für Gebäudeeigentümer. Vorteile für Gebäude und Budgets Effizienz
    Gebäude benötigen selten 100 % Kapazität ihrer HLK-Systeme. Unsere VRF-Technologie passt sich den Heiz- und Kühlanforderungen jedes Raums an und ermöglicht es dem System, mit reduzierter Geschwindigkeit zu laufen, wodurch Energie und Geld gespart werden.

    Gleichzeitiges Heizen und Kühlen
    Unser 3-Leiter-System heizt und kühlt gleichzeitig, sodass das System schnell und genau die Leistung der meisten Gebäude im Laufe des Tages erfüllen kann.

    Platzersparnis
    Da unsere VRF-Systeme Komfort mit Kältemittel durch kleine Rohre liefern, nehmen sie etwa die Hälfte der Deckenfläche ein, die für herkömmliche HLK-Gerätekanäle erforderlich ist, und ermöglichen so eine größere architektonische Freiheit.

    Skalierbarkeit
    Mit dem modularen Design unseres VRF können Systeme das Klima in nahezu jedem Raum effizient regeln, von einem kleinen Einzelbüro bis hin zu einem Hochhaus.
    Spezifikation
    • -Removable front panel for easy cleaning -Optional wireless zone controller and built-in wireless sensor -Optional condensate pump
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-tiwm
    • ProduktfamilieDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • ProduktgruppeIndoor Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA