Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Gen II Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    Google-Übersetzung,
    Neue Umschaltboxen mit mehreren Anschlüssen geben Ihnen Freiheit bei der Gestaltung von Wärmerückgewinnungssystemen. Wir bieten jetzt ein vollständiges Sortiment an Umschaltboxen an: Umschaltboxen mit einem Anschluss in zwei Kapazitäten und Umschaltboxen mit mehreren Anschlüssen mit 4, 8 und 12 Anschlüssen.
    Spezifikation
    • Single-Port COBs are ideal for single zones that require individual heating and cooling control. 4 and 8 Port COBs are well-suited to medium-sized areas that require either heating or cooling at various temperature settings. The 4 and 8 Port COBs provide flexibility and minimize mechanical and electrical installation costs. A 12 Port COB is ideal for large areas with multiple zones that require either heating or cooling at various temperature settings. The 12 Port COB has a maximum total capacity of 22.7 tons. It provides flexibility and minimizes mechanical and electrical installation costs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-vrf_gen2_cobs
    • ProduktfamilieDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit