Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JORDAHL® Trapezblechbefestigungen JTB
JORDAHL® Trapezblechbefestigungen JTB
JORDAHL® Trapezblechbefestigungen JTB
JORDAHL® Trapezblechbefestigungen JTB
    JORDAHL

    JORDAHL® Trapezblechbefestigungen JTB

    Die JORDAHL® Trapezblechbefestigungen sind die optimale Lösung für das Befestigen von Trapezblechen an Stahlbetonbauteilen, ohne die tragenden Bauteile zu beschädigen. Das System besteht aus den Schienentypen JTB-AR und JTB-uni.
    Spezifikation
      • Schlanke Ankerformen, die sich leicht in die Bewehrung einpassen
      • Schnelle Montage in einem Arbeitsgang
      • Oberflächenbündiges, direktes Einbetonieren in das tragende Bauteil
      • Für alle bauüblichen Einbausituationen geeignet
      • Garantierte Tragfähigkeit durch bauaufsichtliche Zulassung
      • Typ JTB-AR: für eine einfache Montage mit leichterem Einpassen in vorhandene Bewehrungskörbe
      • Typ JTB-uni: für eine schnelle Montage, auch bei stark bewehrten Bauteilen. Geringster Platzbedarf, da übereinander stapelbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofiled-metal-sheet-channels-jtb
    • ProduktfamilieFastening
    • ProduktgruppeMetall Sheet Channel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
    • IFCClassificationMechanisches Verbindungselement
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClassNummer23-13 23 11 11
    • OmniClassTitelCast In Anchorages

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika