Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 2x6 Joto-Vent (Modell: JVS-26CV) konzipiert.
Maximiert die Querlüftung
Das Joto-Vent-System ist ein Belüftungssystem für Kriechkeller, das den natürlichen Luftstrom nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Punktlüftungen ermöglicht es eine maximale Querlüftung des Luftstroms in den Kriechkeller über den gesamten Umfang des Gebäudefundaments und hinterlässt KEINE toten Lufteinschlüsse im gesamten Kriechkeller.
Erhält den Wert Ihres Gebäudes
Durch die Kombination des Joto-Vent Perimeter-Belüftungssystems und seiner Abdeckung wird die Lebensdauer Ihres Holzrahmens erhöht und gleichzeitig Ihrem Perimeter ein schönes, sauberes, architektonisches Aussehen verliehen.
Bewährte Erfolgsbilanz in Sachen Haltbarkeit
Das Joto-Vent System® hat in Japan eine erfolgreiche 45-jährige Geschichte und wird in etwa 6 Millionen Wohnhäusern (Stand 2023) eingesetzt, Tendenz steigend. Fast alle Häuser, die in Japan mit Kriechkeller gebaut werden, verwenden diese Art von Fundamententlüftungssystem. Das Joto-Vent-System wird in den USA seit 2015 erfolgreich eingesetzt und genießt in der Bauindustrie große Anerkennung.
WIR KÖNNEN NICHT ZERSTÖRT WERDEN!
Da der Joto-Vent zwischen dem Betonfundament und der Schwellerplatte installiert wird, trägt er das gesamte Gewicht des Hauses. Manche Leute fragen sich vielleicht: „Wird es zerquetschen?“
Nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Entlüftung besteht aus einem Verbundmaterial, das aus Kalziumkarbonat, Polyolefinharz und recyceltem Kunststoff besteht. Die zulässige Belastung beträgt 7.140 Pfund pro laufenden Fuß Joto-Vent. Die Schwellerplatte wird zerdrücken, bevor Joto-Vent zerdrückt wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |