Dieses Produkt ist für die Verwendung mit 1x6 Joto-Vent (Modell: KP-L150U) konzipiert.
Die Joto-Vent Architectural-Covering wird durch Formen eines verzinkten Stahls gemäß ASTM A792 (JIS G3322) hergestellt. Es dient als Abdeckung für den Joto-Vent und als Sitz für die Außenwandverkleidung. Das beigefügte doppelseitige Klebeband dient zur Fixierung des unteren Endes der Außenwandpapierfolie.
Maximiert die Querlüftung. Das Joto-Vent-System ist ein Kriechkeller-Belüftungssystem, das den natürlichen Luftstrom nutzt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Punktlüftungsmethode ermöglicht sie eine maximale Querlüftung des Luftstroms in den Kriechkeller über den gesamten Umfang des Gebäudefundaments und hinterlässt KEINE toten Lufteinschlüsse im gesamten Kriechkeller.
Bewahrt den Wert Ihres Gebäudes. Durch die Kombination des Joto-Vent Perimeter-Lüftungssystems und seiner Abdeckung wird die Lebensdauer Ihres Holzrahmens erhöht und gleichzeitig Ihrem Perimeter ein schönes, sauberes, architektonisches Aussehen verliehen.
Dies wird durch unser kontinuierliches Perimeter-Lüftungssystem erreicht, das die Querlüftung erhöht und Ihren Kriechkeller schön trocken und das Holz unter Ihrem Gebäude frei von Feuchtigkeit hält.
Umweltfreundlich Da der Joto-Vent auf dem Betonfundament und unter der Schwellerplatte sitzt, steht die Schwellerplatte NICHT in direktem Kontakt mit dem Beton. Daher muss die Schwellerplatte gemäß IBC/IRC-Code nicht aus behandeltem Holz sein. Dies ist eine großartige kostensparende Lösung und ermöglicht es dem Bauherrn gleichzeitig, mehr BUILT GREEN-Punkte zu beantragen.
Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Haltbarkeit Wenn Sie Ihr Traumhaus entwerfen, möchten Sie immer mit den hochwertigsten und hochwertigsten Produkten entwerfen, die Sie finden können. Das Joto-Vent System® hat in Japan eine erfolgreiche 45-jährige Geschichte und wird in rund 5,3 Millionen Wohnhäusern (Stand 2021) eingesetzt, Tendenz steigend. Fast alle Häuser, die in Japan mit Kriechkeller gebaut werden, verwenden diese Art von Fundamententlüftungssystem. Das Joto-Vent-System wird in den USA seit 2015 erfolgreich eingesetzt und genießt in der Bauindustrie große Anerkennung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |