Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    Google-Übersetzung,

    93,4 cm hohe Stufe aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Das modulare MODULESCA®-System besteht aus ineinandergreifenden Modulen und ermöglicht so die Gestaltung von Gartentreppen, die sich gerade oder geschwungen an die natürliche Landschaft anpassen lassen. Nach der Montage kann die Treppe mit Holz, Keramikfliesen oder Pflastersteinen verkleidet werden. So lässt sich eine Gartentreppe in nur einem halben Tag und mit lediglich zwei Werkzeugen (Schraubendreher und Wasserwaage) errichten. Das System ist für Steigungen bis zu 70 % geeignet. UV- und frostbeständig. Extrem robust und fäulnisbeständig.

    Spezifikation
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer93cm-step-modulesca
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)934
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit