Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Clip-on Finishing Profile

    Google-Übersetzung,

    Das einzige auf dem Markt erhältliche, aufsteckbare Terrassenrandprofil ist in 2,40 m langen Stücken erhältlich und aus Aluminium gefertigt. Dieses JOUPLAST-Profil sorgt für einen sauberen Abschluss von Terrassen. Es ist kompatibel mit den Plattenserien Essentiel, Cleman® und Profildeck®.

    Größen: 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Farben: Anthrazitgrau / Chromgrau / Perlweiß

    Spezifikation
    • The only clip-on paved terrace edge profile available in the market.

      Saves time compared with a cut tile edge finish.

      Easy installation: no additional tools or adhesive required.

      Creates a perfect finish.

      Easy fitting and removal for maintenance or inspection beneath the terrace.

      Quick and easy to fit.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerclip-on-finishing-profile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_32_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal floor tiling systems
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Schweiz
    Spanien
    Vereinigtes Königreich